![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final, PC/ABS, para canales GBD50085/GBA50131,color aluminio L4393ALU
EAN
4012740204378
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
11,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Herramienta
Software de instalación para L4393ALU
MSI0 -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L4393ALU
ZIP18 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KBLicencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L4393ALU
PDF55 KB
Más descargas