![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Junta tapa + bloqueo mecanismo, negro L43899011
EAN
4012740856386
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
4,31 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Puerta, tapa
-
Anchura de la tapa45 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L43899011
ZIP18 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L43899011
PDF195 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L43899011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para L43899011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas