Tapa final, en PC/ABS, para canales GBD50085/GBA50161, color aluminio L4343ALU
EAN
4012740204606
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
14,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura50 mm
-
Anchura160 mm
Configuración
-
SolapamientoSí
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourAluminio
Equipo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,16 MBLicencia de producto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Más descargas