The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • L06800
    EAN
    3250610661895
    Cantidad
    10 Piezas
    • Acce­so­rios

    Realce 10mm., ancho 4M L06800

    Precio de venta
    10,13 €
    / uni. *
    10,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Realce 10mm., ancho 4M

    L06800

    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration L06800
    PDF
    Informe RoHS L06800
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L06800 | Hager España

      Imagen del producto L06800

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L06800 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L06800

      Realce 10mm., ancho 4M

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZ202 - Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      MZ202
      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      109,47 €
      / uni. *
      109,47 €
      / uni. *
    • 2
      MZN121 - Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)
      MZN121
      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)
      Precio de venta
      9,06 €
      / Kit *
      9,06 €
      / Kit *
    • 3
      KZ021 - Tapa lateral para los puentes de unión KB163N y KB163P
      KZ021
      Tapa lateral para los puentes de unión KB163N y KB163P
      Precio de venta
      5,76 €
      / uni. *
      5,76 €
      / uni. *
    • 4
      MZ201 - Contacto auxiliar 1NA+1NC, 5A, 230V para interruptores auto. series M,N,HM,ML
      MZ201
      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      100,96 €
      / uni. *
      100,96 €
      / uni. *
    • 5
      KZ023A - Tapa lateral para los puentes de unión KB363A, KB363C y KB280B
      KZ023A
      Tapa lateral para los puentes de unión KB363A, KB363C y KB280B
      Precio de venta
      7,83 €
      / Kit *
      7,83 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U