The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • KF82A
    EAN
    3250613760021
    Cantidad
    10 Piezas
    • Acce­so­rios
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • Ver más

    Borne de conexión con lengüeta 2x16 mm² KF82A

    Precio de venta
    9,90 €
    / uni. *
    9,90 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Borne de conexión con lengüeta 2x16 mm²

    KF82A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      2x 10 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      16 mm²

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration KF82A
    PDF
    Informe RoHS KF82A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KF82A | Hager España

      Imagen del producto KF82A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KF82A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KF82A

      Borne de conexión con lengüeta 2x16 mm²

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZ202 - Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      MZ202
      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      109,47 €
      / uni. *
      109,47 €
      / uni. *
    • 2
      MZN121 - Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)
      MZN121
      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)
      Precio de venta
      9,06 €
      / Kit *
      9,06 €
      / Kit *
    • 3
      KZ021 - Tapa lateral para los puentes de unión KB163N y KB163P
      KZ021
      Tapa lateral para los puentes de unión KB163N y KB163P
      Precio de venta
      5,76 €
      / uni. *
      5,76 €
      / uni. *
    • 4
      MZ201 - Contacto auxiliar 1NA+1NC, 5A, 230V para interruptores auto. series M,N,HM,ML
      MZ201
      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      100,96 €
      / uni. *
      100,96 €
      / uni. *
    • 5
      L06800 - Realce 10mm., ancho 4M
      L06800
      Realce 10mm., ancho 4M
      Precio de venta
      10,13 €
      / uni. *
      10,13 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U