Juego de 4 barras de conexión para HIB463, HIC463 HZ159

EAN
3250613361594
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
474,72 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    300 mm
  • Altura del producto instalado
    200 mm
  • Anchura del producto instalado
    200 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Juego de 4 barras de conexión para HIB463, HIC463
Juego de 4 barras de conexión para HIB463, HIC463

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.