Juego de 3 bornes de conexión para conductores 2x 35-240 mm², 400-630A HYD007H

EAN
3250613370688
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
631,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    25Nm
Cable
  • Material del cable
    Cu / Al
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Juego de 3 bornes de conexión para conductores 2x 35-240 mm², 400-630A
Juego de 3 bornes de conexión para conductores 2x35-240 mm², 400-630A

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.