Mando a motor para interruptores h630, 110-240 Vac HXD042H
EAN
3250613370039
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión circuito de mando en AC100 - 240 V
-
Tensión circuito de mando en CC0 - 0 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-11-21
PDF2,44 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Más descargas