Mando a motor para interruptores h630, 24-48 Vdc HXD040H

EAN
3250613370022
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    motorizado
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    0 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    DC
Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    24 / 48 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    0 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    24 / 48 V
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.