The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • HXC040H
    EAN
    3250613369583
    Cantidad
    1 uni.

    Mando a motor para interruptores h250, 24 Vdc HXC040H

    Precio de venta
    2.353,69 €
    / uni. *
    2.353,69 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Mando a motor para interruptores h250, 24 Vdc

    HXC040H

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Contro­lador para inte­rruptor de trans­fe­rencia automá­tica 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Contro­lador para inte­rruptor de trans­fe­rencia automá­tica
    • HZI855

      Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus

      2.480,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    • Tensión circuito de mando en AC
      0 - 0 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      24 - 24 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HXC040H
    PDF
    Hager Informe RoHS HXC040H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HXC040H | Hager España

      Imagen del producto HXC040H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HXC040H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HXC040H

      Mando a motor para interruptores h250, 24 Vdc

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen User instruction Motor Operator h250 | Hager España

      User instruction Motor Operator h250

      Manual de instalación International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U