Relé diferencial 0,03-3A tipo B HR551
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparo por corriente residual en el toroide 4 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
-
Toroidales: Sobrecarga permitida30 kA/100 ms
-
Con toroide de fuga a tierraSí
-
Tipo de corriente residualB
-
Temporización de la corriente residual0,1 s
-
Retardo de tiempo ajustableSí
-
Distancia máxima de conexión entre receptor y emisorPar trenzado de 25 m y 50 m
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HR551
Relé diferencial 0,03-3A tipo B
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2025-12-09
PDF2,35 MB -
Manual
Manual de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20
PDF2,74 MB -
Folletos técnicos
Dossier Certificado de eficiencia energética
PDF2,25 MB
Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales
PDF2,10 MB
Dossier Regímenes de neutro en baja tensión
PDF1,42 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB