Conmutador motorizado automático 4x630A HIC463G
Precio de venta
12.653,21 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cubrebornes 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 415 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN630 A
-
Poder de corte condicional lcc con fusibles gl-gG50 kA
Potencia
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1414000 W
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
Instalación, montaje
-
Montaje enPlaca de montaje
Conformidad con el Data Act
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Medición eléctrica, Estado de encendido/apagado
-
Formatos de datosMODBUS (RTU)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realNo
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HIC463G
Conmutador motorizado automático 4x630A
PDF -
Manual de instalación
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Manual de instalación International 2021-09-02
PDF3,75 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A ES
Manual de instalación es-ES 2021-09-02
PDF4,24 MB -
guía rápida usuario final
guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Más descargas