The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes
    • HIC440G
    EAN
    3250613131814
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes

    Conmutador motorizado automático 4x400A HIC440G

    Precio de venta
    8.111,02 €
    / uni. *
    8.111,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conmutador motorizado automático 4x400A

    HIC440G

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión
    • Cubrebornes
    • HZ158

      Juego de 4 barras de conexión para HIB440, HIC440

      367,51 €  / uni.*
    • HZC204

      Cubrebornes para interruptores de maniobra HA454

      153,06 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      380 - 415 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      400 A
    • Poder de corte condi­cional lcc con fusibles gl-gG
      50 kA
    Potencia
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      263000 W
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      No
    • Adecuado para cuadro de distribución
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Placa de montaje
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Medi­ción eléc­trica, Estado de encen­di­do­/apagado
    • Formatos de datos
      MODBUS (RTU)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      No
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HIC440G
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HIC440G | Hager España

      Imagen del producto HIC440G

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HIC440G | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HIC440G

      Conmutador motorizado automático 4x400A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager España

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Manual de instalación International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Imagen QuickStart HIC4xxG 125-630A ES | Hager España

      QuickStart HIC4xxG 125-630A ES

      Manual de instalación es-ES 2021-09-02

      PDF
      4,24 MB
    • guía rápida usuario final

      Imagen guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager España

      guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HIC492E - Conmutador motorizado automático evolución 4x1600A
      HIC492E
      Conmutador motorizado automático evolución 4x1600A
      Precio de venta
      24.999,20 €
      / uni. *
      24.999,20 €
      / uni. *
    • 2
      HIC495G - Conmutador motorizado automático 4x3200A
      HIC495G
      Conmutador motorizado automático 4x3200A
      Precio de venta
      65.396,04 €
      / uni. *
      65.396,04 €
      / uni. *
    • 3
      HIC406A - Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x63A
      HIC406A
      Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x63A
      Precio de venta
      2.917,32 €
      / uni. *
      2.917,32 €
      / uni. *
    • 4
      HIC494G - Conmutador motorizado automático 4x2500A
      HIC494G
      Conmutador motorizado automático 4x2500A
      Precio de venta
      36.948,54 €
      / uni. *
      36.948,54 €
      / uni. *
    • 5
      HIC492G - Conmutador motorizado automático 4x1600A
      HIC492G
      Conmutador motorizado automático 4x1600A
      Precio de venta
      22.995,22 €
      / uni. *
      22.995,22 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U