Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 100A HAE410
Precio de venta
235,26 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos similares :
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Eje de interruptor 3 productos disponibles -
Cubrebornes 1 productos disponibles -
Accionamiento manual de dispositivos de conmutación 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada100 A
-
Corriente asignada de empleo en AC21100 A
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.100 A
-
Intensidad nominal de corte de cortocircuito debajo de 415 V AC según IEC 60947-37 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 609474 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 609474 kA
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido70 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible70 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 415 V
Potencia
-
Potencia disipada por polo en In3 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal12 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC165000 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC2345000 W
Equipo
-
Accionamiento motorizado opcionalNo
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
Tapa, puerta
-
InterenclavableSí
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónMando rotativo corto
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Es el interruptor de inversiónNo
-
Versión como dispositivo de parada de emergenciaNo
-
Versión como interruptor principalSí
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparaciónSí
-
Versión como interruptor de seguridadSí
-
Versión como interruptor-seccionador compactoSí
Capacidad
-
Número de módulos7,71
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal4 - 4,4 Nm
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Dimensiones
-
Altura84 mm
-
Anchura135 mm
-
Profundidad132 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HAE410
Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 100A
PDF -
Manual de instalación
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Más descargas