Tapa para canales de cuadro HA7 de 40 mm de ancho, color gris (RAL7035) HA70402
EAN
4012740199452
Cantidad
28 MTRs
Grupo
81
4,36 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosHA7
Corriente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSí
Dimensiones
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal40 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaExterior
-
Tapa con juntaNo
-
Anchura de la tapa40 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Temperatura
-
Temperatura ambiente-25…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para HA70402
PDF380 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HA70402
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HA70402
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa para canales de cuadro HA7 de 40 mm de ancho, color gris (RAL7035)
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA7 de 40 mm de ancho, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA7 de 40 mm de ancho, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !