Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, gris claro (RAL7035) HA70302
EAN
4012740859813
Cantidad
40 MTRs
Grupo
81
4,45 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSí
Dimensiones
-
Longitud en mm2000 mm
Puerta, tapa
-
Anchura de la tapa30 mm
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para HA70302
PDF380 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HA70302
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HA70302
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, gris claro (RAL7035)
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA7 de 30 mm de ancho, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA7 de 30 mm de ancho, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !