Tapa para canales de cuadro HA725025, color gris (RAL7035) HA70252K

EAN
4012740199445
Cantidad
28 MTRs
Grupo
81
4,17 €
/ Metro *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    HA7
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    25 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    25 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -25…90 °C

Texto para prescripción

Tapa para canales de cuadro HA725025, color gris (RAL7035)
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA725025, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.