Tapa para canales de cuadro HA7 de 100 mm de ancho, color gris (RAL7035) HA71002

EAN
4012740199544
Cantidad
12 MTRs
Grupo
81
16,14 €
/ Metro *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    HA7
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    100 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    100 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -25…90 °C

Texto para prescripción

Tapa para canales de cuadro HA7 de 100 mm de ancho, color gris (RAL7035)
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA7 de 100 mm de ancho, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.