soporte mecanismos 50x50 para KDQ08/E04 GBM5050

EAN
4012002246214
Cantidad
150 PCEs
Grupo
80
6,50 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    45 mm
  • Longitud en mm
    118 mm
  • Anchura del producto instalado
    108 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    Poliamida (PA)
  • Grupo de materiales
    plástico
Instalación, montaje
  • Unidad de instalación de método de montaje
    Clip
Conexión
  • Número de entrada de cables
    2
  • Número de sujetacables
    2
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

soporte mecanismos 50x50 para KDQ08/E04
Soportes tehalit.GB-EG de hager para fijar aparamenta de 50mm en cajas de suelo serie VE-EE, tipo KDE04 y KDQ8, de "profundidad reducida". Color negro. Material: PC-ABS

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.