The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Soluciones para oficinas
    • Offi­cebloc móvil
    • G7068ELN
    EAN
    4012740887076
    Cantidad
    1 uni.
    • Offi­cebloc móvil

    Officebloc movil 1schuko perman.+1 Interruptor+4Schuko comand.+2 abraz.+3m cable G7068ELN

    Precio de venta
    251,66 €
    / uni. *
    251,66 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Officebloc movil 1schuko perman.+1 Interruptor+4Schuko comand.+2 abraz.+3m cable

    G7068ELN

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cable
    • Longitud del cable de cone­xión
      3000 mm
    Dimen­siones
    • Altura
      70 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Longitud
      324 mm
    Acce­so­rios
    • Pree­quipado con
      1 toma de enchufe perma­nente, 1 inte­rrup­tor, 4 tomas de corriente conmuta­das, antra­cita
    • Pre-e­quipado
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Aluminio, Poli­cloruro de vinilo (PVC), Plás­tico
    • Colour
      Aluminio
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration G7068ELN
    PDF
    Informe RoHS G7068ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G7068ELN | Hager España

      Imagen del producto G7068ELN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G7068ELN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G7068ELN

      Officebloc movil 1schuko perman.+1 Interruptor+4Schuko comand.+2 abraz.+3m cable

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      2
    • 1
      G7069ELN - Officebloc mov.1schuk.+1 Int.4Schuk.+2RJ45+2 abrazaderas+3m de cable
      G7069ELN
      Officebloc mov.1schuk.+1 Int.4Schuk.+2RJ45+2 abrazaderas+3m de cable
      Precio de venta
      291,56 €
      / uni. *
      291,56 €
      / uni. *
    • 2
      G7067ELN - Officebloc movil 3 Schuko + 1 abrazadera + 3m de cable  alimentación premontado
      G7067ELN
      Officebloc movil 3 Schuko + 1 abrazadera + 3m de cable alimentación premontado
      Precio de venta
      121,47 €
      / uni. *
      121,47 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U