The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Soluciones para oficinas
    • Offi­cebloc móvil
    • G7067ELN
    EAN
    4012740887069
    Cantidad
    1 uni.
    • Offi­cebloc móvil

    Officebloc movil 3 Schuko + 1 abrazadera + 3m de cable alimentación premontado G7067ELN

    Precio de venta
    121,47 €
    / uni. *
    121,47 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Officebloc movil 3 Schuko + 1 abrazadera + 3m de cable alimentación premontado

    G7067ELN

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cable
    • Longitud del cable de cone­xión
      3000 mm
    Dimen­siones
    • Altura
      70 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Longitud
      174 mm
    Acce­so­rios
    • Pre-e­quipado
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Aluminio, Poli­cloruro de vinilo (PVC), Plás­tico
    • Colour
      Aluminio
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration G7067ELN
    PDF
    Informe RoHS G7067ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G7067ELN | Hager España

      Imagen del producto G7067ELN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G7067ELN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G7067ELN

      Officebloc movil 3 Schuko + 1 abrazadera + 3m de cable alimentación premontado

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      2
    • 1
      G7069ELN - Officebloc mov.1schuk.+1 Int.4Schuk.+2RJ45+2 abrazaderas+3m de cable
      G7069ELN
      Officebloc mov.1schuk.+1 Int.4Schuk.+2RJ45+2 abrazaderas+3m de cable
      Precio de venta
      291,56 €
      / uni. *
      291,56 €
      / uni. *
    • 2
      G7068ELN - Officebloc movil 1schuko perman.+1 Interruptor+4Schuko comand.+2 abraz.+3m cable
      G7068ELN
      Officebloc movil 1schuko perman.+1 Interruptor+4Schuko comand.+2 abraz.+3m cable
      Precio de venta
      251,66 €
      / uni. *
      251,66 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U