Puerta transparente para armarios Univers FP74SN2 (2 unidades) FZ164N

EAN
3250612777273
Cantidad
1 Kit
Grupo
12
Precio de venta
1.168,44 €
/ Kit *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    12 mm
  • Altura del producto instalado
    1069 mm
  • Anchura del producto instalado
    519 mm
Puerta, tapa
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Chapa de acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Equipo
  • Número de filas de la caja
    7
  • Número de tramos a lo ancho
    4
  • Número de llaves
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP44
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.