Puerta transparente para armarios Univers FP52SN2 a FP55SN2 FZ106N

EAN
3250612777051
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
461,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    12 mm
  • Altura del producto instalado
    769 mm
  • Anchura del producto instalado
    519 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Manecilla abatible con cremona
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Equipo
  • Número de filas de la caja
    5
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de llaves
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.