Puerta transparente para armarios Univers FP62SN2 a FP65SN2 FZ110N
EAN
3250612764808
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
888,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado12 mm
-
Altura del producto instalado919 mm
-
Anchura del producto instalado519 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla abatible con cremona
-
Número de cerraduras de la puerta1
-
hastransparentcoverordoorSí
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Equipo
-
Número de filas de la caja6
-
Número de tramos a lo ancho2
-
Número de llaves1
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FZ110N
PDF228 KBManuales para el instalador FZ110N
PDF283 KBManuales para el instalador FZ110N
URL -
manual de instalación
PDF23 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF289 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF332 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FZ110N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FZ110N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas