Placa de cobertura entre dos armarios QuadroPlus de 600 mm de profundidad FN943E
EAN
3250610190623
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
72,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado600 mm
-
Altura del producto instalado20 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9010
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
Accesorios incluidos
-
Tipo de accesorioCubrebornes
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN943E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF474 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF529 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN943E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FN943E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Placa de cobertura entre dos armarios QuadroPlus de 600 mm de profundidad
Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 600 mm de profundidad
Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 600 mm de profundidad
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !