Placa de cobertura entre dos armarios QuadroPlus de 800 mm de profundidad FN944E

EAN
3250610190630
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
77,70 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    800 mm
  • Altura del producto instalado
    20 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Cubrebornes
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Placa de cobertura entre dos armarios QuadroPlus de 800 mm de profundidad
Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 800 mm de profundidad

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.