Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 400 mm de profundidad FN942E
EAN
3250610190616
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
64,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado400 mm
-
Altura del producto instalado20 mm
-
Anchura del producto instalado400 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
Accesorios incluidos
-
Tipo de accesorioCubrebornes
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN942E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF529 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF474 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN942E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN942E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 400 mm de profundidad
Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 400 mm de profundidad
Placa de cobertura entre dos armarios quadroplus de 400 mm de profundidad
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !