The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • FM555
    EAN
    3250610133149
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5

    Puerta opaca, quadro5, 1260x900 mm FM555

    Precio de venta
    521,75 €
    / uni. *
    521,75 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puerta opaca, quadro5, 1260x900 mm

    FM555

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1260 mm
    • Anchura
      880 mm
    Tapa, puerta
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta de seguridad
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Color del producto
      Blanco
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM555
    PDF
    Informe RoHS FM555
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM555 | Hager España

      Imagen del producto FM555

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FM555 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FM555

      Puerta opaca, quadro5, 1260x900 mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FZ794 - Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo
      FZ794
      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo
      Precio de venta
      8,70 €
      / uni. *
      8,70 €
      / uni. *
    • 2
      FZ450 - Cerradura con llave triangular de 7 mm. para Vega D y armarios quadro4/5/plus
      FZ450
      Cerradura con llave triangular de 7 mm. para Vega D y armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      72,17 €
      / uni. *
      72,17 €
      / uni. *
    • 3
      FZ449 - Cerradura de doble barra de 3 mm. diámetro, para armarios quadro4/5/plus
      FZ449
      Cerradura de doble barra de 3 mm. diámetro, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      78,69 €
      / uni. *
      78,69 €
      / uni. *
    • 4
      UC843 - Pletina de cobre perforada M6 32x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      UC843
      Pletina de cobre perforada M6 32x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      360,47 €
      / uni. *
      360,47 €
      / uni. *
    • 5
      UC912 - Canal de cableado horizontal de 80x30x500 mm para armarios quadro4/5/plus
      UC912
      Canal de cableado horizontal de 80x30x500 mm para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      28,50 €
      / uni. *
      28,50 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U