Puerta transparente para armarios Quadro5 de 810x700 mm FM542

EAN
3250612635429
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
596,33 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    54 mm
  • Altura del producto instalado
    810 mm
  • Anchura del producto instalado
    700 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre triangular 7 mm
  • Número de cerraduras de la puerta
    2
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Mezcla de materiales
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Equipo
  • Número de llaves
    2
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Puerta transparente para armarios Quadro5 de 810x700 mm
Puerta transparente para armarios quadro5 de 810x700 mm Suministradas con cerradura para llave triangular.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.