The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • FM428
    EAN
    3250612634286
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5

    Kit emplazamiento cables/embarrado para armarios quadro5 de 1860x260 mm FM428

    Precio de venta
    317,41 €
    / uni. *
    317,41 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit emplazamiento cables/embarrado para armarios quadro5 de 1860x260 mm

    FM428

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1735 mm
    • Anchura
      210 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      7035

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM428
    PDF
    Informe RoHS FM428
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM428 | Hager España

      Imagen del producto FM428

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FM428 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FM428

      Kit emplazamiento cables/embarrado para armarios quadro5 de 1860x260 mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Imagen EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager España

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaración de conformidad International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FM119 - Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      FM119
      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      Precio de venta
      1.118,56 €
      / uni. *
      1.118,56 €
      / uni. *
    • 2
      FM318 - Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
      FM318
      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
      Precio de venta
      2.595,54 €
      / uni. *
      2.595,54 €
      / uni. *
    • 3
      FM219 - Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
      FM219
      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
      Precio de venta
      2.389,64 €
      / uni. *
      2.389,64 €
      / uni. *
    • 4
      FM218 - Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      FM218
      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      Precio de venta
      2.377,30 €
      / uni. *
      2.377,30 €
      / uni. *
    • 5
      FZ680 - Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus
      FZ680
      Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus
      Precio de venta
      150,90 €
      / uni. *
      150,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U