Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL307B,poliéster FL995B

EAN
3250610673645
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
471,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    259
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    50 mm
  • Altura del producto instalado
    1150 mm
  • Anchura del producto instalado
    850 mm
Equipo
  • Número de filas de la caja
    7
  • Número de perfiles DIN
    7
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    21
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL307B,poliéster
Kit equip. aparamenta modular para Cajas orionplus FL307B, de poliéster Fijación mediante guías correderas. Sólo para equipar Cajas de poléster.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.