Kit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL204B de poliéster FL990C

EAN
3250610673577
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
155,30 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    80 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    350 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Acero
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de perfiles DIN
    2
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    5
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • Clase de protección
    Clase I

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Kit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL204B de poliéster
Kit equip. aparamenta modular para Cajas orionplus FL204B de poliéster Fijación mediante guías correderas. Sólo para equipar Cajas de poléster.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.