OrionT met. p.opaca,p.mont.600x400x250mm • FL715L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • orion plus
  • FL715L

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x250 mm

FL715L

  • Cajas y Arma­rios

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x250 mm FL715L

EAN
3250612510528
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
262,92 €
/ uni. *
262,92 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos 1 productos disponibles
  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos
  • FL874A

    Kit conductor de tierra para armarios orionplus metálicos

    11,95 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FL874A

    Kit conductor de tierra para armarios orionplus metálicos

    11,95 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FL85Z

    Juego patas de fijación mural para armarios orion metálicas (4 piezas)

    15,53 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    600 mm
  • Anchura
    400 mm
  • Profun­didad
    250 mm
  • Grosor de la pared lateral
    1 mm
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP65
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento I
  • Tipo de cerra­dura
    Cerra­dura de bombín, Cerra­dura con llave
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK10
Equipo
  • Número de aber­turas de la placa de brida
    2
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Montaje de super­ficie
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
Mate­riales
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    7035
  • Trata­miento
    Con reves­ti­miento en polvo
  • Mate­rial
    Acero
Cubierta, puerta
  • Número de puertas de armario
    1
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    630 A

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
REACH declaration FL715L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL715L (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FL715L | Hager España

    Imagen del producto FL715L

  • Objetos BIM Revit

    Imagen Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero -  Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero - Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,28 MB
    Imagen Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero -  Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero - Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    FL701L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 250x200x160 mm
    FL701L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 250x200x160 mm
    Precio de venta
    137,67 €
    / uni. *
    137,67 €
    / uni. *
  • 2
    FL702L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm
    FL702L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm
    Precio de venta
    148,95 €
    / uni. *
    148,95 €
    / uni. *
  • 3
    FL703L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
    FL703L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
    Precio de venta
    156,85 €
    / uni. *
    156,85 €
    / uni. *
  • 4
    FL706L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x160 mm
    FL706L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x160 mm
    Precio de venta
    165,86 €
    / uni. *
    165,86 €
    / uni. *
  • 5
    FL707L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
    FL707L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
    Precio de venta
    178,28 €
    / uni. *
    178,28 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U