The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FL672E
    EAN
    3250610673225
    Cantidad
    5 Piezas

    Guías correderas para armarios poliéster orionplus FL302B / FL307B FL672E

    Precio de venta
    100,75 €
    / uni. *
    100,75 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Guías correderas para armarios poliéster orionplus FL302B / FL307B

    FL672E

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de montaje
    • FL450A

      Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus

      31,80 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      235 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Soporte de fija­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration FL672E
    PDF
    Informe RoHS FL672E
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL672E | Hager España

      Imagen del producto FL672E

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL672E | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL672E

      Guías correderas para armarios poliéster orionplus FL302B / FL307B

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U