![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm FL307B
EAN
3250610672402
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
1.227,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos259
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje300 mm
-
Profundidad del producto instalado300 mm
-
Profundidad interna300 mm
-
Altura del producto instalado1150 mm
-
Anchura del producto instalado850 mm
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.5 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaCierre triangular 7 mm
-
hastransparentcoverordoorSí
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 7035
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialMaterial plástico
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
Equipo
-
Número de filas de la caja7
-
Número de tramos a lo ancho1
-
Número de llaves2
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FL307B
RFA1 MBElementos BIM Revit para FL307B
RFA2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF707 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FL307B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm
CAja orionplus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.
CAja orionplus en poliéster con puerta opaca, 1150x800x300 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !