Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm FL213B

EAN
3250610670873
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
388,77 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    54
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Profundidad interna
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    500 mm
  • Anchura del producto instalado
    400 mm
  • Ancho de las unidades de división
    18
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre triangular 7 mm
  • Bloqueable por candado
  • Número de cerraduras de la puerta
    2
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Equipo
  • Número de filas de la caja
    3
  • Número de llaves
    2
  • Número de perfiles DIN
    3
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
Normas
  • Certificados
    BS EN 62208
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Índice de protección IP
    IP66
  • Clase de protección
    Clase II

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm
Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.