![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm FL216B
EAN
3250610670880
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
421,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeMontaje en pared
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos72
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado200 mm
-
Profundidad interna200 mm
-
Altura del producto instalado650 mm
-
Anchura del producto instalado400 mm
-
Ancho de las unidades de división18
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaCierre triangular 7 mm
-
Bloqueable por candadoSí
-
Número de cerraduras de la puerta2
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 7035
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoSí
Equipo
-
Número de filas de la caja4
-
Número de llaves2
-
Número de perfiles DIN4
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
Normas
-
CertificadosBS EN 62208
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK10
-
Índice de protección IPIP66
-
Clase de protecciónClase II
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FL216B
PDF13 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FL216B
RFA2 MBElementos BIM Revit para FL216B
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF195 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF818 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FL216B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FL216B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm
Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.
Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !