The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FK180
    EAN
    3250612511051
    Cantidad
    1 uni.

    Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x400 autom.Serie FK IP65 FK180

    Precio de venta
    2.857,60 €
    / uni. *
    2.857,60 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x400 autom.Serie FK IP65

    FK180

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de trans­porte 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles
    • Inserto para sistema de cierre 1 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de trans­porte
    • Acce­so­rios de montaje
    • Inserto para sistema de cierre
    • Cerra­duras
    • FM653

      Juego cáncamos de elevación para quadro5

      65,82 €  / uni.*
    • FM635

      Kit de asociación horizontal de armarios quadro5

      132,31 €  / uni.*
    • FL98Z

      Cerradura con llave de sierra para armarios, FL302B y FL307B, quadro4/5/plus

      40,94 €  / uni.*
    • FZ680

      Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus

      150,90 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1900 mm
    • Anchura
      1000 mm
    • Profun­didad
      400 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1,20 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP65
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    • Tipo de cerra­dura
      Cerra­dura con llave
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      2
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en suelo
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Metal
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration FK180
    PDF
    Informe RoHS FK180
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FK180 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FK180

      Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x400 autom.Serie FK IP65

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U