![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN FD72PN
EAN
3250612513093
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
225,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado35 mm
-
Altura del producto instalado1150 mm
-
Anchura del producto instalado500 mm
Puerta, tapa
-
hastransparentcoverordoorSí
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieRevestimiento de pintura en polvo
Equipo
-
Número de llaves1
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP41
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
PDF11 MBPDF11 MBPDF24 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD72PN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FD72PN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !