Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN FD42PN

EAN
3250612513062
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
181,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    35 mm
  • Altura del producto instalado
    700 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Puerta, tapa
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Equipo
  • Número de llaves
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN
Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU42xxN

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.