Puerta transparente para armarios Quadro4 de 1350x620 mm FC346

EAN
3250612533466
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
647,70 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    51 mm
  • Altura del producto instalado
    1350 mm
  • Anchura del producto instalado
    620 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre 1/4 de vuelta
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9010
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de llaves
    1
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Puerta transparente para armarios Quadro4 de 1350x620 mm
Puerta transparente para armarios quadro4 de 1350x620 mm Puertas transparentes realizadas en chapa de acero provista de un cristal templado, color gris fumé.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.