Puerta opaca para armarios Quadro4 de 1350x370 mm FC316

EAN
3250612533169
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
183,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    56 mm
  • Altura del producto instalado
    1350 mm
  • Anchura del producto instalado
    370 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre 1/4 de vuelta
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de llaves
    1
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Puerta opaca para armarios Quadro4 de 1350x370 mm
Puerta opaca para armarios quadro4 de 1350x370 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.