Kit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 1350 mm de alto FC126

EAN
3250612531264
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
164,10 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    58 mm
  • Altura del producto instalado
    1350 mm
  • Anchura del producto instalado
    76.3 mm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorios de montaje
    Otro
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Kit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 1350 mm de alto
Kit de asociación horizontal de 2 armarios quadro4 de 1350 mm de alto Para unir dos armarios horizontalmente.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.