Filtro supresor RC 24VAC paraEV018-38, EVN032-045 EVA205
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión asignada de empleo en alterna24 - 24 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto EVA205
Filtro supresor RC 24VAC paraEV018-38, EVN032-045
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Folleto
Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores
PDF4,85 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration Of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaración de conformidad International 2021-03-01
PDF60,48 kB