The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Tele­rrup­tores
    • EPN053
    EAN
    3250612360574
    Cantidad
    1 uni.
    • Tele­rrup­tores

    Mando mantenido 24-230V EPN053

    Precio de venta
    71,99 €
    / uni. *
    71,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Mando mantenido 24-230V

    EPN053

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      2 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0,50
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 10 mm²
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      0,10 W
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      8,90 mm
    • Profun­didad
      64 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EPN053
    PDF
    Informe RoHS EPN053
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EPN053 | Hager España

      Imagen del producto EPN053

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EPN053 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EPN053

      Mando mantenido 24-230V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager España

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Manual de instalación da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EPN051 - Contacto auxiliar 2A, 250V
      EPN051
      Contacto auxiliar 2A, 250V
      Precio de venta
      69,45 €
      / uni. *
      69,45 €
      / uni. *
    • 2
      EPN518 - Telerruptor 24V, 16A, 1NA+1NC
      EPN518
      Telerruptor 24V, 16A, 1NA+1NC
      Precio de venta
      127,04 €
      / uni. *
      127,04 €
      / uni. *
    • 3
      EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
      EPN515
      Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
      Precio de venta
      121,16 €
      / uni. *
      121,16 €
      / uni. *
    • 4
      EP400 - Telerruptor electrónico silencioso 8-24VDC / 230VAC 16A 1NA
      EP400
      Telerruptor electrónico silencioso 8-24VDC / 230VAC 16A 1NA
      Precio de venta
      215,90 €
      / uni. *
      215,90 €
      / uni. *
    • 5
      EPN540 - Telerruptor 230V, 16A, 4NA
      EPN540
      Telerruptor 230V, 16A, 4NA
      Precio de venta
      282,06 €
      / uni. *
      282,06 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U