The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Tele­rrup­tores
    • EPN050
    EAN
    3250612360543
    Cantidad
    1 uni.
    • Tele­rrup­tores

    Mando auxiliar centralizado 24-230V EPN050

    Precio de venta
    69,45 €
    / uni. *
    69,45 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Mando auxiliar centralizado 24-230V

    EPN050

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      1 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0,50
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 10 mm²
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      0,10 W
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      8,90 mm
    • Profun­didad
      58 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EPN050
    PDF
    Informe RoHS EPN050
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EPN050 | Hager España

      Imagen del producto EPN050

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EPN050 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EPN050

      Mando auxiliar centralizado 24-230V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager España

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Manual de instalación da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EPN515 - Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
      EPN515
      Telerruptor 230V, 16A, 1NA+1NC
      Precio de venta
      121,16 €
      / uni. *
      121,16 €
      / uni. *
    • 2
      EPN053 - Mando mantenido 24-230V
      EPN053
      Mando mantenido 24-230V
      Precio de venta
      71,99 €
      / uni. *
      71,99 €
      / uni. *
    • 3
      EPN525 - Telerruptor 230V, 16A, 2NA+2NC
      EPN525
      Telerruptor 230V, 16A, 2NA+2NC
      Precio de venta
      292,34 €
      / uni. *
      292,34 €
      / uni. *
    • 4
      EPN541 - Telerruptor 24V, 4NA, 16A
      EPN541
      Telerruptor 24V, 4NA, 16A
      Precio de venta
      278,90 €
      / uni. *
      278,90 €
      / uni. *
    • 5
      EPN052 - Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V
      EPN052
      Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V
      Precio de venta
      107,79 €
      / uni. *
      107,79 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U