![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector mov. 360° Hall superficie 12x22m EER518
EAN
3250612256273
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
185,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busSin
-
MontajeEn superficie
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Medida
-
Método de detecciónInfra-rojos
Detección
-
Angulo de detección360 °
-
Ángulo de detección360 °
-
Distancia de detección frontal5 m
-
Distancia de detección latarel10 m
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje10 m
Equipo
-
Angulo de detección horizontal360 °
Seguridad
-
Índice de protección IPIP41
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EER518
PDF1 MBManuales para el instalador EER518
PDF693 KBManuales para el instalador EER518
PDF694 KBManuales para el instalador EER518
PDF699 KBManuales para el instalador EER518
PDF695 KBManuales para el instalador EER518
PDF725 KB -
manual de instalación
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF343 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EER518
PDF205 KB
Más descargas