![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector mov. 360° Pasillo superficie 5x30m EER515
EAN
3250612256266
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
173,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busSin
-
MontajeEn superficie
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Medida
-
Método de detecciónInfra-rojos
Detección
-
Angulo de detección360 °
-
Ángulo de detección360 °
-
Distancia de detección frontal5 m
-
Distancia de detección latarel10 m
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje2.5 m
Seguridad
-
Índice de protección IPIP41
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EER515
PDF1 MBManuales para el instalador EER515
PDF1 MBManuales para el instalador EER515
PDF1 MBManuales para el instalador EER515
PDF1 MBManuales para el instalador EER515
PDF1 MBManuales para el instalador EER515
PDF1 MB -
manual de instalación
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF346 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EER515
PDF205 KB
Más descargas