![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector presencia/movimiento 360° superficie Ø20m EER505
EAN
3250612256242
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
173,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Detección
-
Ángulo de detección360 °
Instalación, montaje
-
Altura máxima de montaje2.5 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EER505
PDF1 MBManuales para el instalador EER505
PDF1 MBManuales para el instalador EER505
PDF1 MBManuales para el instalador EER505
PDF1 MBManuales para el instalador EER505
PDF1 MBManuales para el instalador EER505
PDF1 MB -
manual de instalación
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF342 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EER505
PDF207 KB
Más descargas