Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010) CLMU65090

EAN
4012740210317
Cantidad
16 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
17,17 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    90 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
  • ispipefixinginterior
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
Más descargas

Texto para prescripción

Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve,RAL9010. Conforme con la norma EN 50085-1. Protección contra el fuego, según UNE23-727: M1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.